PMP30666
エンタープライズ システム向け、PWM 出力電圧スケーリングのリファレンス デザイン
PMP30666
概要
このリファレンス デザインは、TLV62569 を採用して出力電圧を調整可能な降圧コンバータを紹介します。PWM 信号を使用して電圧を調整することが可能で、出力電圧範囲は 2.5V ~ 4.3V です。出力電圧を調整するために、このリファレンス デザインは周波数 20kHz の PWM 信号を使用していますが、最大クロック周波数は 10MHz です。
特長
- 小型フォーム ファクタ
- PWM により出力電圧を調整可能
- 効率 > 90%
- 1.5MHz のスイッチング周波数
| 出力電圧オプション | PMP30666.1 | PMP30666.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5 | 5 |
| Vin(最大)(V) | 5 | 5 |
| Vout (Nom) (V) | 2.5 | 4.3 |
| Iout(最大)(V) | 1.5 | 1.5 |
| 出力電力(W) | 3.75 | 6.45 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZS1.PDF (284 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PWM Output Voltage Scaling Reference Design for Enterprise Systems | 2019/05/23 |