PMP30629
絶縁型 2.5-W SiC & IGBT ゲートドライブ リファレンス デザインと統合スイッチ PSR フライバック コンバータ
PMP30629
概要
このリファレンス デザインは、1 つの 24V DC 入力電源電圧を受け入れ、2 つの絶縁型電圧を供給します。0Ω 抵抗を複数使用すると、2 つの独立した出力を +15V と +4V、または +15V と -4V として構成できます。これらの出力は共通のグランドを使用し、出力電力は合計 2.5W です。100V 定格の一時側スイッチを統合しているので、補助巻線なしのトランスを使用することができ、ソリューションを小型化できます。
特長
- 高電圧の絶縁
- フォトカプラが不要 (PSR、一時側レギュレーション)
- 単一出力またはマルチ出力アプリケーション向けに構成可能
- Vin / Vout のさまざまな範囲に合わせて、複数のトランスを入手可能
| 出力電圧オプション | PMP30629.1 | PMP30629.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 18 | 18 |
| Vin(最大)(V) | 36 | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 15 | -4 |
| Iout(最大)(V) | .13 | .13 |
| 出力電力(W) | 1.95 | .52 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM508.PDF (131 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Isolated 2.5-W SiC & IGBT Gate-Drive Reference Design With Integrated Switch PSR | 2020/03/25 |