PMP30603
-60V 反転昇降圧のリファレンス デザイン
PMP30603
概要
この超小型リファレンス デザインは、通常、車載プリレギュレータによって生成される 5V 前後の入力電圧から、-60V の出力電圧を供給します。この回路のコントローラは LM5161-Q1 で、2 つの内部 MOSFET を提供しています。全体として、このコンバータは LIDAR アプリケーションの補助電源として使用されています。
特長
- パルスを使用するアプリケーション向けに最大 40mA のピーク電流を駆動可能
- 全負荷時の温度上昇は +30K 未満
- 30mV のロード レギュレーションは、出力電圧の偏差がわずか 0.05%
- スイッチ ノードのリンギングが発生しないため、放射電磁波は低減
- 出力電圧リップルはわずか 100mVpp であり、敏感な負荷に対して電力を供給可能
| 出力電圧オプション | PMP30603.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | -60 |
| Iout(最大)(V) | .02 |
| 出力電力(W) | 1.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Synchronous |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ61.PDF (135 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | -60 V Inverting buck-boost reference design | 2019/03/04 |