PMP30602

オーディオ アプリケーション向け超小型 -60V Cuk のリファレンス デザイン

概要

この超小型リファレンス デザインは、5V 前後の入力電圧から、-60V の出力電圧を供給します。この製品は通常、車載プリレギュレータによって生成されます。LM5001-Q1 はコントローラであり、TLV271-Q1 は負の出力電圧を変換して LM5001 の正帰還 (FB) 入力に適しています。  一般に、このコンバータは LIDAR アプリケーションの補助電源として使用されます。

特長
  • 大きなデューティ サイクルでも 75% のピーク効率、総電力損失は 500mW 未満
  • 微細な熱挙動、全負荷時の温度上昇は +20K 未満
  • 30mV 未満のロード レギュレーションは、0.05% 未満を意味する
  • 出力リップルは約 200mVpp
  • Cuk トポロジ (=反転 SEPIC) による低反射リップル (= 伝導型電磁波)
出力電圧オプション PMP30602.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 5.5
Vout (Nom) (V) -60
Iout(最大)(V) .02
出力電力(W) 1.2
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT092.PDF (1543 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRZ67.PDF (71 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ66.PDF (136 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ69.ZIP (369 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFC1.ZIP (19 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ68.PDF (327 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ65.PDF (86 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM5001-Q13.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV271-Q1車載グレード、シングル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Tiny -60 V cuk reference design for automotive applications 2019/03/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。