PMP30549
高効率、4 スイッチ、32V/3A 同期整流昇降圧のリファンレス デザイン
PMP30549
概要
このテレコムのリファレンスデザインは、非常に効率の高い 100W、4 スイッチ昇降圧を特長としています。このコンバータにより、17V ~ 57V の広い入力範囲から 32-V RF LDMOS を駆動でき、ピーク効率 98% 以上に対応しています。伝導型電磁波を発生源に到達できるように、入力フィルタを実装しています。さらに、ジャンパを使用してスペクトラム拡散機能や固定 PWM モードをアクティブにできます。最後に、基地局のオーブン発振器 (30.72 MHz / 128 = 240kHz) によってスイッチング周波数を同期させることにより、無線周波数性能を向上できます。
特長
- 両方の動作モードで同期整流を採用し、最大 98.7% の最高効率を実現できます
- 4 スイッチの昇降圧トポロジは、1 つのインダクタで昇圧と降圧をサポートします
- 50% の負荷変動に対して 2% を上回る過渡応答でした
| 出力電圧オプション | PMP30549.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 17 |
| Vin(最大)(V) | 52 |
| Vout (Nom) (V) | 32 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 96 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRY98.PDF (100 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | High Efficient 32-V / 3-A Synchronous 4-Switch Buck-Boost Reference Design | 2018/12/19 |