PMP30528
E メーター向けスーパーキャパシタ バックアップ電源のリファレンス デザイン
PMP30528
概要
このリファレンス デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を メーターに自動的に供給します。入力電圧が 10V~12V の間である場合、2 つの降圧コントローラ (TPS62147、TPS62173) は、2A で 3.9V、および 150mA で 5V を生成します。オプションの同期整流昇圧により、50mA で 3.3V を生成します。ディスクリート充電回路は、一定電流で最大 2.7V の調整可能な電圧まで 1 個のスーパーキャパシタを充電します。入力電圧に障害が発生した場合、同期整流昇圧が役割を引き継ぎ、スーパーキャパシタの電圧を 3.9V に昇圧します。スーパーキャパシタの静電容量と電圧は、バックアップで使用できるエネルギーを定義します。この設計により、出力電圧が降下するまでの間、約 70 秒間にわたって 200mA で 3.9V の安定的なバックアップ出力を供給できます。
特長
- 商用電源 (電源ライン) 動作とバックアップ動作の間でのシームレスな切り替え
- LTE、NB-IoT、ワイヤレス MBUS または 6LoWPAN など、大出力電力の RF 通信をサポートするよう設計
- システム コストを最小化するための単一スーパーキャパシタ設計
- ディスクリート定電流スーパーキャパシタ チャージャ
- 設計ファイルとテスト レポート付き、テスト済みのデザイン
| 出力電圧オプション | PMP30528.1 | PMP30528.2 | PMP30528.3 | PMP30528.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vin(最大)(V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 | 3.9 | 3.9 |
| Iout(最大)(V) | .15 | .05 | 2 | 2 |
| 出力電力(W) | .75 | .165 | 7.8 | 7.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ80.PDF (32 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Supercapacitor backup power supply for E-Meters reference design | 2019/03/06 | |||
| その他の技術資料 | A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT | 2021/12/02 | ||||
| アプリケーション概要 | Supercap last gasp failsafe power for RF comunications in E-Meters | 2019/01/27 |