PMP30473
低ノイズ、デュアル出力補助電源のリファレンス デザイン
PMP30473
概要
このリファレンス デザインは、2 x 1W の反転型昇降圧コンバータです。2 つの出力電圧 (+5 V と -5 V) を、1 個の降圧シリコン製品 (TPS57160-Q1) から生成します。複数のポスト レギュレータ (と複数のポスト フィルタ) により、リップル フリーの出力電圧を複数確保しています。入力電圧範囲は、車載と産業用の各アプリケーションに対応しています。
特長
- 入力フィルタにより、反射リップルを確実に最小化
- 最大 42V のサージ電圧に耐える電力段
- 最小 4V のクランキングに耐える回路
- 自動車の公称入力電圧範囲内の全負荷時に温度上昇は 20K (ケルビン) 未満
| 出力電圧オプション | PMP30473.1 | PMP30473.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4 | 4 |
| Vin(最大)(V) | 42 | 42 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | -5 |
| Iout(最大)(V) | .2 | .2 |
| 出力電力(W) | 1 | 1 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync | Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM220.PDF (137 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Lowest Noise Auxiliary Dual Output Power Supply Reference Design | 2019/09/26 |