PMP30464

スペースに制約のあるアプリケーション向け、96W/180W ピーク、デュアル インターリーブ降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

これは、デュアル インターリーブ降圧コンバータのリファレンス デザインであり、17.0V ~ 60.0V の入力電圧範囲に対応します。出力電圧は 12.0V であり、最大負荷電流は 15.0A です。このデザインはスペースに最適化され、平均負荷電流 8.0A に対応しています。

特長
  • スペース制約が厳しいアプリケーション向けに、低消費電力で高効率を達成
  • 小型フットプリントを実現するために、2 相アーキテクチャと 3 x 3 MOSFET を搭載
  • 非常に優れた負荷過渡動作で、出力電圧の偏差を低減
  • 広い負荷電流範囲にわたる厳格な出力電圧レギュレーション
出力電圧オプション PMP30464.1
Vin(最小)(V) 17
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 15
出力電力(W) 180
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT035.PDF (5884 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRXL2.PDF (117 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXL1.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXL4.ZIP (551 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF00.ZIP (66 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXL3.PDF (492 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXL0.PDF (138 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM51195.5 ~ 65V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、デュアル同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 96-W/180-W Peak Dual Interleaved Buck Converter Reference Design 2018/11/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。