PMP30446
ピーク効率99%、標準Si-MOSFETによる585W高電圧降圧リファレンス デザイン
PMP30446
概要
このリファレンス デザインは、450V ~ 780V の範囲内にある DC 入力電源を非絶縁型の 390V に変換し、1.5A を供給します。実際の電力段は標準的なシリコン部品のみを使用しているため、これは、SiC-FET と SiC ダイオードを使用する降圧コンバータにの代替ソリューションです。600V 定格のデバイスを採用して上記のような入力範囲に対応するために、入力電源を分割し、2 つの同一降圧段がセンター ポイントを共有する構成を使用しています。単一の結合型インダクタ (1:1) は、センター ポイントを自動的に均衡させます。2 個の小型直列インダクタは、電圧不均衡が発生した場合や、2 個の FET のゲート ドライブ遅延時間で何らかの小さい変動が生じた場合に、各分岐内の電流を制限します。このコンバータは、CrM モード (臨界導通モード) の成果としてスイッチング損失を最小化し、入力電圧 450V、全負荷時に 99% のピーク効率を達成します。
特長
- 全負荷時の総効率 98%、ピーク効率 99%
- SiC ではないシリコン部品を使用して、BOM (部品表) 全体のコストを低減
- 効率が非常に高いので、ヒートシンク不要
- 結合型インダクタの採用を通じて、自己均衡型のセンター ポイントを実現
| 出力電圧オプション | PMP30446.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 450 |
| Vin(最大)(V) | 780 |
| Vout (Nom) (V) | 390 |
| Iout(最大)(V) | 1.5 |
| 出力電力(W) | 585 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM560.PDF (138 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Peak Efficiency at 99%, 585-W High-Voltage Buck Reference Design | 2020/04/24 |