PMP30428

85VAC ~ 400VAC 入力、マルチ出力フライバックのリファレンス デザイン

概要

このオフライン フライバックリ ファレンス デザインは、UCC28700 コントローラを使用して、AC 入力 (85VAC ~ 400VAC) から 2 つの絶縁型出力 (1.2A で 12V、10mA で -3.3V) を生成します。このコントローラは、1 次側フィードバックによって高精度の電圧および電流レギュレーションを行い、光カプラ フィードバック回路が不要になります。バレー スイッチング技術を採用し、スイッチング損失の低減と高効率の維持を実現します。

特長
  • 85VAC ~ 400VAC 入力から 2 絶縁出力を生成
  • バレー スイッチング動作で、全体の高効率を意図しています
  • 1 次側安定化機能を採用し、フォトカプラが不要
  • 出力電圧と電流の高精度制御
出力電圧オプション PMP30428.1 PMP30428.2
Vin(最小)(V) 85 85
Vin(最大)(V) 400 400
Vout (Nom) (V) 12 -3.3
Iout(最大)(V) 1.1 .01
出力電力(W) 13.2 .033
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- CCM Flyback- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT048.PDF (9262 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRY24.PDF (192 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRY23.PDF (33 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRY26.ZIP (701 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF36.ZIP (701 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRY25.PDF (201 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRY22.PDF (141 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS723イネーブル搭載、200mA、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28700PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 85-VAC - 400-VAC Input Multiple Output Flyback Reference Design 2018/12/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。