PMP30352
車載 LED ヘッドランプ ドライバ向けプリレギュレータのリファレンス デザイン
PMP30352
概要
このプリレギュレータ リファレンス デザインは、車載 LED ヘッドライト ドライバ向けに、最大 45W の出力電力を供給します。公称入力電圧範囲が 9.0V ~ 16.0V である場合、このデザインは最大負荷電流 1.0A で 45.0V の出力電圧を供給します。この電源は 5.0V ~ 24.0V の入力電圧範囲で動作します。オプションの外部ディザリング機能も利用できます。
特長
- スペース制約が厳しいアプリケーション向けに、低消費電力で高効率を達成
- スペース制約が厳しいアプリケーションでの片面配置用に実現できる最小のフットプリント
- 優れた負荷過渡動作で、出力電圧の偏差を低減
- オプションの外部ディザリング機能
出力電圧オプション | PMP30352.1 |
---|---|
Vin(最小)(V) | 9 |
Vin(最大)(V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 45 |
Iout(最大)(V) | 1 |
出力電力(W) | 45 |
絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
入力タイプ | DC |
トポロジ | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYD3.PDF (23 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40210-Q1 — 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Pre-Regulator Reference Design for Automotive LED-Headlamp Drivers | 2018/12/21 |