PMP30338
車載、デュアル ポート USB Type-C のリファレンス デザイン (2x 15W)
PMP30338
概要
このリファレンス デザインは、デュアル ポート USB Type-C チャージャのシステム実装を提示します。このデザインは、入力逆極性保護機能、入力フィルタリング、2 個の個別 USB Type-C チャージャ回路を搭載しており、それぞれ最大 3.0A を供給できます。この回路は、現在の車載要件を満たすため、38mm x 41mm の PCB 領域 (コネクタなし) に収まるようスペースを最適化されています。非常に優れた効率により、最大温度上昇がわずか 45.5K に抑えられます。
特長
- スペース制約が厳しいアプリケーション向けに、低消費電力で高効率を達成
- スペースの制約が厳しいアプリケーションに対応する小型フォーム ファクタ
- 逆極性保護の目的で、小スマート ダイオード コントローラを採用
- 2 つのコンバータの入力側で、反射リップルを最小化する目的で入力フィルタを搭載
- 出力電圧ドループ補償機能を内蔵
| 出力電圧オプション | PMP30338.1 | PMP30338.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 36 | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 3 |
| 出力電力(W) | 15 | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYU4.PDF (95 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25830A-Q1 — BATT 短絡保護機能とMFi 機能搭載、USB Type-C® と SDP/CDP 充電ポート コンバータ
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25830-Q1 — BATT 短絡保護機能とケーブル補償機能を搭載した USB Type-C® と SDP/CDP 充電ポート コンバータ
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25832-Q1 — ケーブル補償機能搭載、USB Type-C と SDP/CDP 充電ポート コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Automotive dual port USB Type-C reference design (2x 15 W) | 2019/01/28 |