PMP30281
85VAC ~ 480VAC 入力、マルチ出力フライバックのリファレンス デザイン
PMP30281
概要
このオフライン フライバックリ ファレンス デザインは、UCC28722 コントローラを使用して、AC 入力 (85VAC ~ 480VAC) から 2 つの絶縁型出力 (400mA で 5V、300mA で 24V) を生成します。UCC28722 の出力ドライブはバイポーラ トランジスタの電源スイッチと接続されており、これにより一般的な設計よりも高効率な構成が可能になります。バレー スイッチング技術を採用し、スイッチング損失の低減と高効率の維持を実現します。このコントローラは、光カプラを使用せずに定電圧および定電流制御を実現します。
特長
- 180VAC〜264VAC の入力から、3 つの絶縁出力を生成し
- 一次側制御により、光カプラが不要
- バレースイッチング動作は高い効率を維持します
- 動的 BJT 駆動により、低コストなコンバータ設計が可能
| 出力電圧オプション | PMP30281.1 | PMP30281.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 | 85 |
| Vin(最大)(V) | 480 | 480 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 24 |
| Iout(最大)(V) | .4 | .3 |
| 出力電力(W) | 2 | 7.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRY18.PDF (31 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 85-VAC - 480-VAC Input, Multiple Output Flyback Reference Design | 2018/12/12 |