PMP30224

スマート アンプ向け、産業用電源のリファレンス デザイン

概要

PMP30224 リファレンス デザインは、TAS2555 Class D アンプ向けに、5.0V で連続 1.0A / ピーク 5.0A、および 1.8V で 0.075A を供給します。入力電圧範囲は 5.0V ~ 38.0V です。

特長
  • 小型サイズ
  • 優れたコスト効率
  • 高効率
出力電圧オプション PMP30224.1 PMP30224.2 PMP30224.3 PMP30224.4
Vin(最小)(V) 5 5 5 5
Vin(最大)(V) 38 5 26 5
Vout (Nom) (V) 5 1.8 5 1.8
Iout(最大)(V) 5 .075 5 .075
出力電力(W) 25 .135 25 .135
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD68.PDF (703 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRQX0.PDF (133 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQW9.PDF (23 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQX2.ZIP (448 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDF4.ZIP (27 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQX1.PDF (153 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQW8.PDF (176 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54540Eco-mode 搭載、42V、5A、降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713Pアクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、キャパシタ フリー、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV700イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54531Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、5A、570kHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30224 Test Results 2017/05/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。