PMP30192
コンボ IC を使用するユニバーサル入力、360W PFC + LLC のリファレンス デザイン
PMP30192
概要
この電源リファレンス デザインは、CCM PFC 段に関連付けられた同期整流 LLC 絶縁型ハーフ ブリッジで構成されています。バイアス電源として 14V の 1 次側 (最大 100mA) と 7V の 2 次側 (最大 50mA) が必要です。高さ 20mm の低背設計により、この製品は LCD スクリーン用途に適しているだけでなく、PFC (高ライン) で 98%、LLC 段で 96% (ピーク時 97%) という高効率により、低損失が求められる用途にも使用できます。
特長
- 両方の段で高い効率:PFC 段では 96% (低ライン)、98% (高ライン) の効率を達成し、LLC 段では定格 385V 入力時に 96.5% の効率を実現
- 単一のサーマル シャントにより、筐体との接続が簡素化
- 薄型:20mm、非常に小さいフォーム ファクタ (142mm x 157mm)
| 出力電圧オプション | PMP30192.1 | PMP30192.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 | 350 |
| Vin(最大)(V) | 264 | 420 |
| Vout (Nom) (V) | 385 | 29 |
| Iout(最大)(V) | 1 | 12.5 |
| 出力電力(W) | 385 | 362.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC |
| トポロジ | Boost- PFC | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTJ7.PDF (115 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP30192 Test Results | 2017/11/17 |