PMP30189
24V、300W 同期整流降圧回路のリファレンス デザイン
PMP30189
概要
PMP30189 リファレンス デザインは、LM5117 同期降圧コンバータをベースにしており、24V @ 11A を供給し、13.9A での過電流に対して保護されています。内部バイアスは、内部リニア レギュレータによって内部的に供給されるか、または BJT と Zener ダイオードによって外部的に供給されるため、LM5117 での電力消費が削減されます。また、スイッチング周波数は 100 KHz と 250 KHz の間で選択可能です。外部トラッキング入力を使用して、シーケンスおよびソフト スタート トラッキングを実行できますラッチによる出力過電圧保護機能も備えています。
特長
- 高出力 (264W)、高効率 (27Vin 時に 98.4%) 同期整流降圧
- 高精度出力過電流および過電圧保護
- 選択可能なラッチング/非ラッチング過電流保護
- トラッキング入力 + スイッチング周波数選択
| 出力電圧オプション | PMP30189.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 27 |
| Vin(最大)(V) | 29 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 11 |
| 出力電力(W) | 264 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTJ2.PDF (106 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP30189 Test Results | 2017/11/17 |