PMP30183
Class-D アンプ向けユニバーサル入力、3.3V、12V、30V、200W 連続出力 PSU(電源)のリファレンス デザイン
PMP30183
概要
このパワーリファレンスデザインは、class-D オーディオアンプに供給するすべての電圧を生成します。メイン出力電圧は 30V で、連続で 200W、ピーク時に 750W を供給します。第一ステージはパワーファクタ補正昇圧回路です。フライバック コンバータは 1 次側に 12V、2 次側に 12V@300mA と 3.3V@200mA を供給します。ハードウェアスイッチ + リモート入力により、コンバータをスタンバイモードに移行することができます。このステータスでは、30V 出力がディセーブルになりますが、12V と 3.3V は「常時オン」になります。この方法で、スタンバイ電力をさらに低減できます。2 番目のデジタル入力は、メイン出力電圧を 30V から 18V に切り替え、オーディオ アンプの所要電力がそれほど多くない場合に低消費電流モードを活用できます。
特長
- 低コストの PFC + 2 個のスイッチを搭載したフォワード トポロジで、200W の平均出力、750W のピーク出力を供給
- 固定スイッチング周波数:オーディオ アプリケーションに最適
- 優れたプラグ間効率: 85% @ 115Vac、87% @ 230Vac
- コンパクト構造: 88mm x 173mm、高さ 35mm
| 出力電圧オプション | PMP30183.1 | PMP30183.2 | PMP30183.3 | PMP30183.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 | 120 | 10 | 350 |
| Vin(最大)(V) | 264 | 430 | 14 | 430 |
| Vout (Nom) (V) | 400 | 12 | 3.3 | 30 |
| Iout(最大)(V) | .55 | .3 | .2 | 6.6 |
| 出力電力(W) | 220 | 3.6 | .66 | 198 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Boost- PFC | Flyback- DCM | Buck- Synchronous | Forward- 2 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTI7.PDF (107 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP30183 Test Results | 2017/11/17 |