PMP30168

DC 24V 入力、DC 12V 出力付き280W 車載デュアル フェーズ同期降圧リファレンス デザイン

概要

車載アプリケーション向けのこの 280W 2 相同期降圧コンバータは、24V ~ 28V の公称入力電圧向けに設計されており、クランク (最小 18V) とロード ダンプ (< 58V) をサポートしています。12V ~ 14V の出力電圧で最大 20A の出力電流を供給します。トリマーを使用して外部から設定することもできます。このデザインは、入力フィルタの追加により、非常に低い EMI と伝導型電磁波を実現します。このデザインに内蔵されている電流センス アンプを使用して、出力電流を監視できます。

特長
  • 大出力電力および効率
  • 小型ソリューション サイズ
  • 出力電流測定用シャント / 測定アンプ
  • 入力フィルタにより、非常に小さい EMI と入力リップルに対処
  • 最高クラスの過渡応答
出力電圧オプション PMP30168.1
Vin(最小)(V) 22
Vin(最大)(V) 33
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 20
出力電力(W) 240
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCT2.PDF (944 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRPI6.PDF (165 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCD34.ZIP (81 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPI7.PDF (910 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPI5.PDF (141 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM51195.5 ~ 65V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、デュアル同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2980-Nイネーブル搭載、50mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA198-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30168 Test Results 2017/01/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。