PMP30165

5W 絶縁型トリプル出力反転 Fly-Buck 昇圧リファレンスデザイン

概要

PMP30165 リファレンスデザインは、LM5160-Q1 を使用した反転型 Fly-Buck 昇圧コンバータであり、3 つの絶縁出力電圧を生成します。このリファレンスデザインは、10V ~ 14V の入力電圧を受け入れます。LM5160-Q1 デバイスは 65V、2A の同期整流降圧コンバータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。コンスタントオンタイム制御ではループ補償が必要ありません。コンバータは光カプラなしで 2 次側出力を調整することができ、優れたクロスレギュレーションを実現できます。

特長
  • 3 つの絶縁出力
  • コンスタントオンタイム制御、ループ補償不要
  • BOM (部品表) 点数の低減とコスト削減
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP30165.1 PMP30165.2 PMP30165.3
Vin(最小)(V) 10 10 10
Vin(最大)(V) 14 14 14
Vout (Nom) (V) 7 12 30
Iout(最大)(V) .3 .05 .075
出力電力(W) 2.1 .6 2.25
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ FlyBuck FlyBuck FlyBuck
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDB8.PDF (1237 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRRI5.PDF (105 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRI4.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRI7.ZIP (311 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDK6.ZIP (150 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRI6.PDF (113 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRI3.PDF (126 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160-Q1広範囲入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30165 Test Results 2017/06/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。