PMP30101

TPS40170 オートモーティブ 5V プレ レギュレータ リファレンス デザイン

概要

この降圧コンバータは、6V ~ 36V の入力レンジで動作し、5V @ 8A を供給します。このデザインは、平均 5.5A の電流、および最大 10A のピーク電流に対して最適化されています。公称電流での温度上昇は約 20K です。

特長
  • クラス最高の効率から、高い周囲温度 (> 100°C) に最適です
  • 低温上昇
  • 小さい入力および出力リップル
  • 広い入力電圧範囲
出力電圧オプション PMP30101.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 8
出力電力(W) 40
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC57.PDF (846 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRN46.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRN47.ZIP (327 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCI2.ZIP (34 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRN48.PDF (546 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRN45.PDF (349 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

TPS40170-Q1車載向け、電圧トラッキング機能搭載、4.5V ~ 60V、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30101 Test Results 2016/08/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。