PMP30082

一次側 / 絶縁型二次側負荷搭載 6W 48V ~ 72Vin (入力電圧) フライバックのリファレンス デザイン

概要

PMP30082 リファレンス デザインは、2 段電源を示します。最初の段はフライバック トポロジで、48V ~ 72V の入力を最大負荷電流 250mA の 12V の 1 次側出力電圧に変換し、負荷電流 160mA の 24V の絶縁型 2 次側出力電圧に変換します。2 つの降圧コンバータを、1 次側の 12V レールに接続します。1 つは 400mA 負荷電流で 5V を生成し、もう 1 つは 100mA 負荷電流で 3.3V を生成します。

特長
  • ビルドおよびテスト済み
  • 1 つの 1 次段を持つ非絶縁型と絶縁型のレール
  • 1 次側安定化絶縁出力
  • 広い入力電圧範囲
  • 小型フォーム ファクタ
出力電圧オプション PMP30082.1 PMP30082.2 PMP30082.3 PMP30082.4
Vin(最小)(V) 48 48 12 12
Vin(最大)(V) 72 72 12 12
Vout (Nom) (V) 12 24 5 3.3
Iout(最大)(V) .25 .16 .4 .1
出力電力(W) 3 3.84 2 .33
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC54.PDF (731 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRN37.PDF (102 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRN36.PDF (125 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRN39.ZIP (471 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCI0.ZIP (33 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRN38.PDF (169 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRN35.PDF (313 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS621253V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル スレッショルドおよびヒステリシス

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR23610SIMPLE SWITCHER 36V 1A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30082 Test Results 2016/08/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。