PMP30026

ユニバーサル入力から 12V@1A を出力する、統合型 700V スイッチ搭載の PSR 絶縁型フライバックのリファレンス デザイン

概要

準共振一次側安定化絶縁フライバックは、ユニバーサル入力電圧 (90Vac ~ 264Vac) から 12V @ 1A を供給するために使用されます。このコンバータはフォトカプラを使用せず、一次側の補助巻線を感知して出力電圧を調整します。ピーク入力電圧検出器は入力 AC 電圧を感知するために使用され、+/-5% の精度で 1/100 AC RMS 相当の電圧を提供します。

特長
  • 700V FET を内蔵したシンプルな絶縁型 PSR フライバック コンバータ
  • コンパクトなソリューション (「L」字型 PCB) は、50mA から 1A の負荷までほぼ均一な効率 (75%...84%) で 12W を供給します。
  • オプトレス トポロジにより電源の信頼性が向上
  • 負荷に対する優れた出力電圧調整:全温度範囲で +/-5%
出力電圧オプション PMP30026.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBS7.PDF (1258 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLN8.PDF (950 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLN7.PDF (129 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLO0.ZIP (539 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC54.ZIP (31 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLN9.PDF (548 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLN6.PDF (261 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TS321シングル、30V、800kHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28911定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30026 Test Results 2016/05/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。