PMP23611
48VIN、250W、車載、GaN ハーフブリッジ出力段搭載 2 位相降圧コンバータのリファレンスデザイン
PMP23611
概要
このリファレンスデザインは、車載用途の ADAS (先進運転支援システム)、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに電力を供給します。最大 60V の車載の電圧範囲全体で動作します。このデザインは、20VIN ~ 60VIN の範囲で 92% ~ 96% のピーク変換効率を達成し、電力密度は 2700mm2 です。この結果は、すべての入力電圧、負荷要件にわたる安定性、熱応答、効率の観点から設計を検証するための情報を示します。また、25% ~ 75% の負荷過渡イベント時、50% ~ 100% の負荷過渡イベント時の、約 5% のオーバーシュートおよびアンダーシュートも示しています。
特長
- ADAS (先進運転支援システム)、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーション用大電流
- 20VIN ~ 60VIN の範囲で 92% ~ 96% のピーク変換効率
- LM5137F-Q1 は、ASILD (自動車安全水準 D) の機能安全認定を実現します
- LMG2100 は電力密度を向上可能な窒化ガリウム (GaN) ハーフブリッジ電力段を内蔵
| 出力電圧オプション | PMP23611.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 20 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 50 |
| 出力電力(W) | 250 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVT221.PDF (1310 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
SLVRBR0.PDF (130 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5137F-Q1 — 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 48VIN, 300W Automotive Two-Phase Buck Converter With GaN Half-Bridge Power Stage Reference Design | PDF | HTML | 2025/06/25 |