PMP23591

20VIN ~ 60VIN、600W、車載 GaN スイッチ搭載 2 相降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、公称 48V 入力から安定化された 12V 出力を生成します。このデザインは、最大 50A の電流、および相あたり最大 25A の電流を処理できます。LM5137F-Q1 コントローラは、ゲート ドライバを内蔵した LMG2100R026 ハーフブリッジ窒化ガリウム (GaN) 電界効果トランジスタ (FET) にスイッチング信号を供給します。

特長
  • ボディ エレクトロニクスとライティング アプリケーション用大電流
  • 36V ~ 60V の入力電圧範囲で、95% ~ 97% のピーク変換効率
  • LM5137F-Q1 は、単一の IC で 2 相の制御とゲート ドライバを実現
  • 上面冷却とヒートシンクを搭載した GaN スイッチ
  • 入力電磁干渉 (EMI) フィルタ
出力電圧オプション PMP23591.1
Vin(最小)(V) 20
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 50
出力電力(W) 600
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT447.PDF (1603 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVRBP9.PDF (567 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBQ1.PDF (130 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBQ0.ZIP (3281 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC873.ZIP (4551 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBP8.PDF (2619 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBP7.PDF (390 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM25137F-Q1車載対応、42V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM25137-Q1車載対応、42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2100R026100V、2.6mΩ、ハーフブリッジ GaN (窒化ガリウム) 電力段

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM513780V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5137-Q1車載対応、80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5137F-Q1車載対応、80V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 20VIN to 60VIN, 600W, Automotive Two-Phase Buck Converter With GaN Switches Reference Design PDF | HTML 2025/06/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。