PMP23558
GaN を使用する 240W AC/DC PSU (電源) のリファレンス デザイン
PMP23558
概要
このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 入力を受け入れ、24V、10A の絶縁型出力を生成する、臨界モード、昇圧力率補正 (PFC) とハーフブリッジ LLC を提示します。このリファレンス デザインは、ドライバと電流センス エミュレーション機能を内蔵した 1 次側で LMG3622 GaN モジュールを使用して効率を向上しています。このリファレンス デザインは、90Vac 入力時に 93.62% の全負荷効率を達成します。
特長
- PFC 段に電流センス エミュレーション機能を内蔵 (シャント抵抗不要)
- 95.96% のピーク効率
- 90Vac 入力時に 93.62% の全負荷効率
| 出力電圧オプション | PMP23558.1 | PMP23558.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 | 360 |
| Vin(最大)(V) | 264 | 410 |
| Vout (Nom) (V) | 390 | 24 |
| Iout(最大)(V) | .62 | 10 |
| 出力電力(W) | 241.8 | 240 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC |
| トポロジ | PFC- Boost | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVMEK1A.PDF (177 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 240W AC/DC PSU Using GaN Reference Design | 2025/10/21 |