PMP23552
50 VIN~150VIN、28V、12A 同期整流降圧コンバータの幅広い宇宙ミッション向けリファレンス デザイン
PMP23552
概要
このリファレンス デザインは、50V~150V の入力範囲で作動する、宇宙ミッション向け、28V 出力、12A の同期整流降圧コンバータを提示します。主なアプリケーションとして、ソーラーパネルからの降圧と120VDCパワーディストリビューションバスがあります。TPS7H5006-SEPパルス幅変調(PWM)コントローラは、電圧モード制御を使用して電力段を制御します。OPA4H199-SEPは、検出抵抗器電圧を検出して、出力短絡保護を実現できます。TPS7H6005-SEPはデッドタイムを調整できるため、スイッチングMOSFETのタイミングを最適化でき、100V入力で95%以上、50V入力で96%以上の効率を実現します。12V 自己バイアス回路を搭載しており、出力から制御回路への電力の直接供給が可能です。外部 12V バイアスを供給する場合、自己バイアス回路を除去し、その結果効率を向上させます。
特長
- 放射線耐性:TPS7H5006-SEP TID 50krad(Si)、TPS7H6005-SEP 50krad(Si)、OPA4H199-SEP 30krad(Si)SEL、SEB、SEGR、最大43MeV-cm2/mgの耐性
- ピン間の放射線耐性強化オプション:TPS7H5002-SP TID 100krad(Si)、TPS7H6005-SP 100krad(Si)、OPA4H199-SP 100krad(Si)SEL、SEB、SEGR、最大75MeV-cm2/mgの耐性
- 宇宙グレードの窒化ガリウム電界効果トランジスタ(GaN FET)ベース
- 100VIN 時に95%超 の効率
- 過電流および短絡保護
- 同期可能
- オプションの自己バイアス回路(外部バイアス付きの高効率)
| 出力電圧オプション | PMP23552.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 50 |
| Vin(最大)(V) | 150 |
| Vout (Nom) (V) | 28 |
| Iout(最大)(V) | 12 |
| 出力電力(W) | 336 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT434.PDF (2251 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMDU6.PDF (504 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS7H5006-SEP — 耐放射線特性、同期整流機能とデッドタイム設定機能搭載、2MHz、PWM コントローラ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM117QML-SP — 耐放射線特性 QMLV、4.2V ~ 40V 入力、1.5A 出力調整可能なリニア レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 50VIN to 150VIN, 28V 12A Synchronous Buck Converter Reference Design for Range of Space Missions | PDF | HTML | 2025/02/07 |