PMP23547
GaN ベースの 8kW 3 相トーテムポール力率補正 (PFC) と 3 相 LLC のリファレンス デザイン
PMP23547
概要
このリファレンス デザインは、高密度で高効率の 8kW 電力供給のデザインを提示します。最初の段に三角波導通モード (TCM) 力率補正 (PFC) コンバータ、その後段にデルタ-デルタ接続された 3 相インダクタ-インダクタ-コンデンサ (LLC) コンバータがあります。どちらの電力段も、TI の高性能 GaN (窒化ガリウム) パワー スイッチを使用して実装されています。PFC は、ゼロ電流検出 (ZCD) ベースの制御メカニズムで 3 相トーテムポール PFC を使用しています。この制御方式は可変周波数で動作し、全体的な動作条件にわたってゼロ電圧スイッチング (ZVS) を維持します。この制御機能は、高性能マイコンである TMS320F280039C と、ZCD センシング機能を内蔵した GaN 電界効果トランジスタ (FET) である LMG3527R030 を使用して実装しています。コンバータの動作周波数範囲は、約70kHz ~ 1.2MHzです。LLC は 200kHz~1.5MHz で動作します。デルタ-デルタ共振タンク接続により、RMS (2乗平均平方根) 電流を低減します。制御は TMS320F28P550SJ 高性能マイクロコントローラで実装されています。この LLC は、1 次側に LMG3527R030 GaN FET、2 次側に LMG3100R017 GaN FET を使用しています。
特長
- 全負荷時の効率:97.5%
- サイズ:700mm × 68.5mm × 32mm
| 出力電圧オプション | PMP23547.1 | PMP23547.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 180 | 440 |
| Vin(最大)(V) | 305 | 460 |
| Vout (Nom) (V) | 450 | 48 |
| Iout(最大)(V) | 18 | 170 |
| 出力電力(W) | 8100 | 8160 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC |
| トポロジ | Boost- PFC | Full Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F280039C — C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES と CAN-FD
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F28P550SJ — 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | GaN-Based 8kW 3-Phase Totem-Pole PFC and 3-Phase LLC Reference Design | PDF | HTML | 2025/03/10 |