PMP23546
バイアス電源向け、2.4W 複数出力 PSR (1 次側レギュレーション) フライバックのリファレンス デザイン
PMP23546
概要
このリファレンス デザインは、1 次側レギュレーション (PSR) フライバックコンバータとして TPS7H5020-SEP を使用しています。入力には、22V ~ 36V の範囲を受け入れ、1 次側グランドを基準とする 12V バイアスを生成し、別のリターンを基準とする 12V 出力を生成します。このリファレンス デザインを使用して、PMP23391 のような絶縁型リファレンス デザインにバイアス電力を供給することができます。この設計では、静止軌道 (GEO) の放射線に適合できるように、コントローラ、ハーフブリッジ ドライバおよび TI 窒化ガリウム電界効果トランジスタ (FET) を選択しています。これらのコンポーネントは、他のミッション仕様に合わせて交換できます。
特長
- GEO クラスの放射線特性コンポーネント
- さまざまな負荷条件にわたって、5% を上回る出力レギュレーション
- 2 つの 12V バイアス電圧を生成します
- 1 つは 1 次側グランドを基準としています
- 1 つの絶縁型を 1 次側グランドから絶縁
- 各出力で 1% 未満のリップル
| 出力電圧オプション | PMP23546.1 | PMP23546.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 22 | 22 |
| Vin(最大)(V) | 36 | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 12 | 12 |
| Iout(最大)(V) | .1 | .1 |
| 出力電力(W) | 1.2 | 1.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Flyback | Flyback |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDME06.PDF (500 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 2.4W Multi-Output PSR Flyback Reference Design for Bias Supplies | PDF | HTML | 2025/03/14 |