PMP23537

概要

このリファレンス デザインは、3.6kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) コンバータであり、モジュラー ハードウェア システム向けの共通冗長電源 (M-CRPS) サーバーをターゲットにしています。PFC は、インダクタ電流が大きい AC ピーク時に連続導通モード (CCM) で動作し、インダクタ電流が小さい AC 低い領域でゼロ電圧スイッチング (ZVS) による三角波導通モード (TCM) で動作するため、高効率と高電力密度の両方を実現します。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク コンデンサのサイズ小型化に貢献します。このデザインは、AMC1306 を電流センシングデバイスとして使用し、0.5% 精度の e メーター機能も搭載しており、外部の電力測定 IC が不要です。この設計では、TMCS1133 を使用した、代替の低コスト電流センシング オプションも提供します。このデザインは、TCM 制御用のゼロ電流検出 (ZCD) 回路を内蔵した LMG3427R30 GaN (窒化ガリウム) デバイスとの組み合わせで動作します。F28003x C2000™ リアルタイム マイコンは、PFC 制御や e メーターなど、多様な高度制御向けとして使用できます。

特長
  • 各 AC ハーフ サイクルでの CCM-TCM マルチモード制御。軽負荷時の効率は最大 2% 向上します
  • ゼロ電流センシング機能を内蔵した TI の GaN
  • PFC 制御と e メーターの両方に対応した、0.5% 未満の精度を達成する単一の電流センサ
  • ホールドアップ時間の延長とバルク静電容量の小型化に役立つ、小規模昇圧を内蔵
  • AC 電源が電圧低下から復帰したときの再突入電流を制御
出力電圧オプション PMP23537.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 385
Iout(最大)(V) 9.35
出力電力(W) 3599.75
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- PFC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT439.PDF (2075 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDZ9.PDF (606 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME01.PDF (349 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME00.ZIP (8294 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGW6.ZIP (360 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDZ8.PDF (2337 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDZ7.PDF (698 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3427R030 — ドライバと保護機能とゼロ電流検出機能内蔵、600V、30mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクト電流センサ

TMCS1133 — AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、80Arms、1MHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

TLV2365 — 50MHz、単一電源電圧、レール ツー レール オペアンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1306M05 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21220 — ディスエーブル機能搭載、4A/6A デュアル チャネル基本絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713 — イネーブル搭載、150mA、キャパシタ フリー、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM863252 — 3V ~ 17V の入力電圧、Eco-mode 対応、3A 同期整流降圧モジュール

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2376 — デュアル、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F280039C — C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES、CAN-FD

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 3.6kW CCM-TCM Multimode Controlled Totem-Pole Bridgeless PFC Reference Design PDF | HTML 2025/03/14

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ