PMP23518
3.6V、1A 出力、スマート メーター用スーパーキャパシタ バックアップ電源のリファレンス デザイン
PMP23518
概要
このリファレンス デザインでは、スマート メータ アプリケーション用のバックアップ電源設計を紹介します。TPS61022 昇圧コンバータは動作範囲が 0.5V 拡大されており、スーパーキャパシタ エネルギーの使用量を最大限に高めることができます。その結果、ホールドアップ時間が長くなり、あるいはスーパーキャパシタの小型化が可能になります。BQ25173 は、スーパーキャパシタに定電流充電を行います。TPS2116は、TPS62932のメイン電源とスーパーキャパシタのバックアップ電源の間でシームレスに遷移できます。
特長
- 12V 入力から 3.6V、1A 出力
- 12V 削除時に、ホールドアップ時間は 3.6V
- 最小 0.5V の昇圧入力により、スーパーキャパシタのエネルギーを最大限活用できます
- メイン電源とバックアップ電源の間でのシームレスな切り替え
| 出力電圧オプション | PMP23518.1 | PMP23518.2 | PMP23518.3 | PMP23518.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9.6 | .5 | 3.5 | 3.5 |
| Vin(最大)(V) | 14.4 | 2 | 3.7 | 3.7 |
| Vout (Nom) (V) | 3.6 | 3.6 | 2 | 3.6 |
| Iout(最大)(V) | 1 | 1 | .8 | 1 |
| 出力電力(W) | 3.6 | 3.6 | 1.6 | 3.6 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous | Other | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT419.PDF (3109 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMDS1.PDF (574 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 3.6V, 1A Output Smart Meter Supercapacitor Backup Power Supply Reference Design | PDF | HTML | 2024/01/17 |