PMP23501
車載、24V ~ 60V 入力、各ポート最大 60W の 2 ポート USB Power Delivery リファレンス デザイン
PMP23501
概要
このリファレンスデザインは、車載用途の ADAS (先進運転支援システム)、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに電力を供給します。48VDC 電源を中心に、24V ~ 60VDC の入力範囲で動作します。2 つの USB Power Delivery (PD) 出力により、PC とスマートフォンの両方を同時に充電できます。この設計により、48VIN を入力して、最大 60W、20V、3A の出力時に 96% の変換効率を達成します。このテスト レポートは、熱画像、全入力範囲にまたがる動作データ、4 つの最も一般的な出力電圧 (5V、9V、15V、20V) 間の出力遷移を掲載しています。
特長
- TPS26744E-Q1 は、2 つのポートの USB-PD 制御機能を実現
- 完全統合型 LM72880-Q1 パワー コンバータを各ポートに設置
- USB PD:ポートあたり最大 60W、最大 20VOUT
- PC とスマートフォンの両方を車から同時に充電可能
- 必要に応じて、サーマル フォールドバックとケーブル電圧降下補償をプログラム可能
出力電圧オプション | PMP23501.1 | PMP23501.2 |
---|---|---|
Vin(最小)(V) | 24 | 24 |
Vin(最大)(V) | 60 | 60 |
Vout (Nom) (V) | 20 | 20 |
Iout(最大)(V) | 3 | 3 |
出力電力(W) | 60 | 60 |
絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
入力タイプ | DC | DC |
トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT443.PDF (1555 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
SLVRBR5.PDF (301 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS26744E-Q1 — 車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPort 代替モード搭載、デュアル ポート USB Type-C PD (パワー デリバリ) コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Automotive, 24V to 60V Input, Two-Port USB Power Delivery 60W Maximum Each Reference Design | PDF | HTML | 2025/07/02 |