PMP23476

コンパクト、6W、トリプル出力、補助バイアス電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、2 個の非絶縁型 12V 出力と 1 個の絶縁型 12V 出力を使用する 1 次側安定化フライバックを提示します。バイアス電源のトータル サイズは 24.5mm x 32mm x 17mm です。

特長
  • 1 次側安定化機能を採用し、フォトカプラが不要
  • 24.5mm x 32mm x 17mm の小型ソリューション サイズ
  • プラグ接続可能なインターフェイス
出力電圧オプション PMP23476.1 PMP23476.2 PMP23476.3
Vin(最小)(V) 100 100 100
Vin(最大)(V) 400 400 400
Vout (Nom) (V) 12 12 12
Iout(最大)(V) .25 .25 .01
出力電力(W) 3 3 .12
絶縁/非絶縁 Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT383.PDF (1525 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCP5.PDF (177 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCP4.PDF (156 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCP7.ZIP (954 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGN5.ZIP (486 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCP6.PDF (583 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCP3.PDF (213 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC3813-412.5V/8.3V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、0℃ ~ 70℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Compact 6W, Triple Output, Auxiliary Bias Supply Reference Design PDF | HTML 2024/03/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。