PMP23470
48V システム向け、750kHz、フライバック コンバータのリファレンス デザイン
PMP23470
概要
このリファレンス デザインは、48V 入力で動作し、24V で 0.7A を出力する絶縁型高周波 (750kHz) フライバック コンバータを提示します。LM51561 はこのフライバック コンバータを制御し、フォトカプラ エミュレータである ISOM8110 を使用して絶縁型のフィードバックを行います。
特長
- 750kHz のスイッチング周波数
- ISOM8110 フォトカプラ エミュレータを使用する絶縁型のフィードバック
- 広い帯域幅は、過渡特性の向上に貢献
- フォトカプラより高い信頼性
- 産業用、PoE (パワー オーバー イーサネット)、テレコムの各アプリケーションに適した 48V 入力
| 出力電圧オプション | PMP23470.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 42 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | .7 |
| 出力電力(W) | 16.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT396.PDF (1801 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMD13.PDF (399 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
フォトカプラ エミュレータ
ISOM8117-Q1 — 車載、255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
フォトカプラ エミュレータ
ISOM8116-Q1 — 車載、150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
フォトカプラ エミュレータ
ISOM8118-Q1 — 車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
フォトカプラ エミュレータ
ISOM8112-Q1 — 車載、255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
フォトカプラ エミュレータ
ISOM8115-Q1 — 車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
フォトカプラ エミュレータ
ISOM8113-Q1 — 車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
フォトカプラ エミュレータ
ISOM8111-Q1 — 車載、150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
フォトカプラ エミュレータ
ISOM8110-Q1 — 車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 750kHz Isolated Flyback Converter (24V, 0.7A) with Opto-emulator Reference Design | PDF | HTML | 2024/06/13 |