PMP23456

1S (1 個の直列) リチウムイオン バッテリ チャージャ向け、USB Type-C® と USB パワー デリバリのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、シンク (吸い込み) 専用 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) コントローラである TPS25730S を使用し、I2C (InterIntegrated Circuit) 制御のシングル セル降圧チャージャである BQ25638 と連携して、ポータブル パーソナル エレクトロニクス デバイスをターゲットとする USB Type-C® シングル セル バッテリ チャージャ向けデザインの構成を採用しています。この PD コントローラは、USB-C® 入力から 5V で 3A、または 9V で 3A の供給電力というネゴシエーションを確立し、この供給電力を降圧チャージャに渡します。このチャージャは、最大 4.8V の安定化電圧を生成し、システム出力とバッテリ出力に渡します。最大出力負荷は合計 3A の設計を採用しており、充電のイネーブルまたはディスエーブルが可能なシステム出力とバッテリ出力に分割することができます。

このデザインで特定の設定を構成するには、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が必要です。GUI は、BQSTUDIO ページからダウンロードできます。

特長
  • 小型デザイン サイズ
  • 1.5MHz のスイッチング周波数
  • 充電をイネーブルまたはディセーブルにするオプション
  • I2C 経由で構成
  • サーミスタ使用のセンシング
出力電圧オプション PMP23456.1
Vin(最小)(V) 5
Vin(最大)(V) 9
Vout (Nom) (V) 4.2
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 12.6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT417.PDF (912 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDI9.PDF (360 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDJ1.PDF (157 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDJ0.ZIP (1649 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGT2.ZIP (3686 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDI8.PDF (1569 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDI7.PDF (298 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ25638NVDC (狭い電圧範囲の直接充電) パワー パス搭載、USB OTG 出力、I²C 制御、1 セル、5A、最大 18V 入力、降圧チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25622最大 18V 入力、電流制限機能搭載、ADC 内蔵、OTG 出力採用、I²C 制御、1 セル、3.5A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25730ファームウェアの開発不要、シンク (吸い込み) 専用、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) 対応のコントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 USB Type-C® and USB Power Delivery for 1S Li-Ion Battery Charger Reference Design PDF | HTML 2024/11/06

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。