PMP23445
120Vac を 3.3Vdc に変換、0.5A、結合型インダクタ降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP23445
概要
このリファレンス デザインは、UCC28881 を使用して、120Vac 入力を 3.3Vdc 出力に変換する降圧コンバータを示します。結合型インダクタを使用することで、非絶縁型トポロジで極端な変換比を実現すると同時に、より長いオン時間を維持することができます。他の降圧トポロジと同様に、このデザインでは最小の出力静電容量を使用して、低電圧リップル出力を行います。
特長
- 3.3Vdc の安定化出力でピーク ツー ピークのリップル電圧は 62mV 未満
- 片面アセンブリ PCB
- コンパクトなソリューションは、0.75 インチ x 1.75 インチ (19.05mm x 44.45mm) の面積に収容可能
| 出力電圧オプション | PMP23445.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 108 |
| Vin(最大)(V) | 132 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | .5 |
| 出力電力(W) | 1.65 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMCF4.PDF (311 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 120-Vac to 3.3-Vdc, 0.5-A Coupled-Inductor Buck Converter Reference Design | PDF | HTML | 2023/12/18 |