PMP23431
60V ~ 1000V 入力、トリプル出力 10W PSR フライバックのリファレンス デザイン
PMP23431
概要
このリファレンス デザインは UCC28730-Q1 フライバック コントローラを使用し、絶縁型の 33V 出力を生成します。このデザインは、60V ~ 1000Vdc の入力から 3 つの 100mA 出力を供給することができます。車載認証済みコントローラを搭載したトラクション インバータ向けのバイアス電源として設計されています。
特長
- 広い入力電圧範囲
- 絶縁型出力
- 高効率
- 1 次側レギュレーションによる小型化
| 出力電圧オプション | PMP23431.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 60 |
| Vin(最大)(V) | 1000 |
| Vout (Nom) (V) | 33 |
| Iout(最大)(V) | .3 |
| 出力電力(W) | 9.9 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMCX7A.ZIP (138 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28730-Q1 — 車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 60V to 1000V Input, Triple Output 10W PSR Flyback | PDF | HTML | 2024/05/10 |