PMP23420
車載アプリケーション向け、48V、2 相インターリーブ、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP23420
概要
このリファレンス デザインは、2 個の LM5148-Q1 単相同期整流降圧コントローラを採用し、2 相インターリーブ同期整流降圧コンバータとして構成しています。 このコンバータは、24Vin ~ 60Vin (公称 48Vin) の入力電圧で動作し、5V の安定化出力を生成して公称 30A の電流を負荷に供給するほか、ピーク電流能力は 60A に達します。 このデザインは、6 層 PCB を使用した構造であり、6 層のそれぞれで 2 オンスの銅箔を採用しています。 この評価ボードのサイズは 5.2 インチ x 3.4 インチ (132.08mm x 86.36mm) ですが、コンバータの実際のソリューション サイズは約 55mm x 53mm です。 この基板は、負荷電流範囲全体にわたって高い効率を実現できるように最適化済みです。この効率を達成するために、軽負荷時に PFM (パルス周波数変調) モードで動作するようにコンバータを構成しています。
特長
- 高効率
- 優れたコスト効率
- スペクトラム拡散スイッチング EMI (電磁干渉) の低減
- インターリーブ 2 相動作を採用し、リップル電圧と RMS (実効) 電流を低減
出力電圧オプション | PMP23420.1 |
---|---|
Vin(最小)(V) | 24 |
Vin(最大)(V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout(最大)(V) | 60 |
出力電力(W) | 300 |
絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
入力タイプ | DC |
トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT384.PDF (1864 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMCN5A.PDF (164 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Dual-Phase Interleaved Synchronous Buck Converter Reference Design for 48V Automotive Applications | PDF | HTML | 2024/02/12 |