PMP23404
車載対応、24VIN ~ 60VIN、300W、2 相コンバータのリファレンス デザイン
PMP23404
概要
このリファレンス デザインは、車載用途の ADAS (先進運転支援システム)、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに電力を供給します。サージ発生時の最大 60V というバッテリ電圧を含め、車載の電圧範囲全体で動作します。このデザインは、24VIN ~ 48VIN の入力電圧範囲で、93% ~ 96% のピーク変換効率を達成します。測定結果は、電流に 30A のステップ (増加) とダンプ (減少) のどちらが発生した場合でも、出力電圧のアンダーシュートとオーバーシュートは 2% にとどまることを提示しています。このテスト レポートは、全入力範囲にまたがる動作データや、十分なマージンによる安定性を確認するための複数のボード線図、内部波形、熱画像を掲載しています。
特長
- ADAS、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに適した大電流
- 24 ~ 48VINの入力電圧範囲で、93% ~ 96% のピーク変換効率
- LM5143-Q1 は、単一の IC で 2 相の制御とゲート駆動を実現します
- 電流に 30A のステップ (増加) とダンプ (減少) のどちらが発生した場合でも、出力電圧のアンダーシュートとオーバーシュートは 2%
| 出力電圧オプション | PMP23404.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 24 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 60 |
| 出力電力(W) | 300 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT352.PDF (2184 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMBY9.PDF (135 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 24-VIN to 60-VIN, 300-W, Automotive 2-Phase Converter Reference Design | PDF | HTML | 2023/10/03 |