PMP23391
100kRad アプリケーション向け、300W、12V 出力、ZVS フル ブリッジ コンバータのリファレンス デザイン
PMP23391
概要
このリファレンス デザインは、3 つの TPS7H6005-SEP ハーフブリッジ ゲート ドライバを制御する、2 次グランドを基準とする TPS7H5005-SEP で構成されたフルブリッジ トポロジです。1 次側を基準とする 2 つのドライバはパルス幅変調 (PWM) モードで動作するため、高負荷条件でゼロ電圧スイッチング (ZVS) を実現する設計が可能です。2 次側では、もう一方のドライバが 2 次側の整流器を制御して、変換効率をさらに向上させます。この設計では、静止軌道 (GEO) の放射線に適合できるように、コントローラ、ハーフブリッジ ドライバ、GaN (電界効果トランジスタ (FET) を選択しています。これらのコンポーネントは、他のミッション仕様に合わせて交換できます。
特長
- GEO クラスの放射線特性
- 効率を向上させる目的で 1 次側と 2 次側に複数の GaN FET を搭載
- 制御ループの高速化に適した 2 次側コントローラ
- 出力の電圧リップルは 1% 未満
- 片面アセンブリ、2 層、3.25 インチ × 5.5 インチ PCB
| 出力電圧オプション | PMP23391.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 22 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 25 |
| 出力電力(W) | 300 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Full Bridge- Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT424.PDF (1054 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDME11.PDF (505 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 300W, 12V Output ZVS Full-Bridge Converter Reference Design for 100kRad Applications | PDF | HTML | 2025/03/14 |