PMP23380
車載、24VIN ~ 60VIN の入力電圧範囲、60A、2 相コンバータのリファレンス デザイン
PMP23380
概要
このリファレンス デザインは、車載用途の ADAS (先進運転支援システム)、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに電力を供給します。サージ発生時の最大 60V というバッテリ電圧を含め、車載の電圧範囲全体で動作します。このデザインは、24VIN ~ 48VIN の入力電圧範囲で、93% ~ 96% のピーク変換効率を達成します。測定結果は、電流に 30A のステップ (増加) とダンプ (減少) のどちらが発生した場合でも、出力電圧のアンダーシュートとオーバーシュートは 2% にとどまることを提示しています。このテスト レポートは、全入力範囲にまたがる動作データや、十分なマージンによる安定性を確認するための複数のボード線図、内部波形、熱画像を掲載しています。
特長
- ADAS (先進運転支援システム)、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに電力を供給する、大電流のリファレンス デザイン
- 24VIN ~ 60VIN の入力電圧範囲で、87% ~ 93%のピーク変換効率
- LM5143-Q1 は、単一の IC で 2 相の制御とゲート ドライバを実現
- 電流に 30A のステップ (増加) とダンプ (減少) のどちらが発生した場合でも、出力電圧のアンダーシュートとオーバーシュートは 2.7% にとどまる
出力電圧オプション | PMP23380.1 |
---|---|
Vin(最小)(V) | 24 |
Vin(最大)(V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout(最大)(V) | 60 |
出力電力(W) | 198 |
絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
入力タイプ | DC |
トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT354.PDF (1840 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMC85.PDF (115 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 24-VIN to 60-VIN, 3.3-VOUT, 60-A, Auto, 2-Phase Conv. RefDes | PDF | HTML | 2023/11/30 |