PMP23377

4 スイッチ、昇降圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、4 個のスイッチを使用する昇降圧 DC/DC コンバータであり、バッテリ バックアップ ユニット (BBU) アプリケーションで使用するほか、Open Compute Project® (OCP) Open Rack V3 Power BBU の仕様をターゲットにしています。この設計の電力能力は 1.4kW です。このコンバータは、VIN および VOUT 電圧に応じて、降圧、昇降圧、昇圧いずれかのモードで動作し、各モード間で滑らかに遷移します。各モード間は、コンバータはスムーズに過渡します。このリファレンス デザインは、ピーク電流モード制御の採用により、高速負荷過渡応答を実現しています。LM51770 の機能を活用すると、電界効果トランジスタの場合、追加のドライバは不要です。

特長
  • 1 相あたり 1.4kW の電力供給能力があるので、N 相数を並列接続し、より大電力のバッテリ放電動作を実現することができます
  • VIN–VOUT が変化する状況での双方向変換
  • マルチモード動作:降圧から昇降圧へ、および昇降圧から昇圧へのシームレスな遷移
  • 入力または出力のいずれかでの平均入出力電流モニタまたはリミッタを搭載
  • ピーク効率は 98.5% 超過。出力電流の全範囲にわたって、VIN ≅ VOUT で高い負荷効率
  • OCP-V3、50V BBU 電力変換機能を満たしています
出力電圧オプション PMP23377.1
Vin(最小)(V) 28.6
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 50
Iout(最大)(V) 26
出力電力(W) 1300
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT418.PDF (610 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDW9.PDF (454 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDX1.PDF (413 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDX0.ZIP (3698 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGW0.ZIP (2368 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDW8.PDF (1503 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDW7.PDF (497 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM5177078V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8632523V ~ 17V の入力電圧、Eco-mode 対応、3A 同期整流降圧モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Four-Switch, Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 2025/03/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。