PMP23365
外部ホット スワップ機能と遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、24V、3A Class 8 PoE PD (パワー オーバー イーサネットの受電側機器) のリファレンス デザイン
PMP23365
概要
このリファレンス デザインは、24V で 3A の出力を供給する PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) アクティブ クランプ フォワード コンバータを実装したものです。TPS23730 PD は PWM (パルス幅変調器) コントローラを内蔵しているほか、アクティブ クランプ フォワード コンバータに対応する形で PoE の PD (受電側) 制御と PWM 制御に必要なすべての機能を搭載しています。このデザインは、フォトカプラ フィードバックを実装した 2 次側レギュレーション (SSR) を採用しています。外部ホット スワップを追加すると、Class-7 と Class-8 の各 PD アプリケーションを有効にできます。INA237 を 1 次側で使用して DC/DC の入力電圧と入力電流を監視し、I2C アイソレータまたはフォトカプラ ベースの回路を経由して電力情報を 2 次側へ送信します。
特長
- IEEE 802.3bt Type 3 準拠の PoE PD
- フライバック構成またはアクティブ クランプ フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
- EMI 低減に適した周波数ディザリング
- 先進的なスタートアップ機能とヒカップ モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
- ソフト ストップによるシャットダウン
- オプションのアダプタ入力
| 出力電圧オプション | PMP23365.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 37 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 72 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Forward- Active Clamp |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT381.PDF (2636 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMCQ0.PDF (171 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Class 8 PoE PD Reference Design (24V, 3A) with External Hotswap and Telemetry | PDF | HTML | 2024/03/04 |