PMP23333
通信機器向け、反転型、同期整流昇降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP23333
概要
このリファレンス デザインは、同期整流降圧レギュレータである LM61495 を採用し、ハイサイドとローサイドの各 FET (電界効果トランジスタ) を内蔵しており、反転型の同期整流昇降圧コンバータとして構成済みです。+12V ±10% の入力から、8V の出力を生成して 2.7A の連続電流 (4A ピーク) を負荷に供給できます。このデザインは、PMP23241 プリント基板をベースにしています。この基板は 4 層基板であり、4 層のそれぞれに 1 オンスの銅箔を塗布しています。基板は 76.2mm x 68.6mm です。ソリューションのサイズは、入力バルク コンデンサ C1 を除き、約 17.0mm x 30.5mm です。安全性に関する懸念については、LM61495 の機能安全の故障率レート、故障モード分布、ピン故障モード解析をご覧ください。
特長
- 非常に小型のソリューション サイズ
- レギュレータは複数の FET を内蔵
- 高効率
- レギュレータは、スペクトラム拡散スイッチング (ディザリング) 機能を搭載しており、EMI (電磁干渉) 特性が向上
- コンバータは、正の入力電圧から負の出力電圧を生成
出力電圧オプション | PMP23333.1 |
---|---|
Vin(最小)(V) | 10.8 |
Vin(最大)(V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | -8 |
Iout(最大)(V) | -4 |
出力電力(W) | 32 |
絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
入力タイプ | DC |
トポロジ | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMBD4.PDF (151 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Synchronous Inverting Buck-Boost Converter Ref.Des. for Communications Equipment | PDF | HTML | 2023/02/14 |