PMP23332
インターリーブかつマルチフェーズの反転昇降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP23332
概要
このリファレンス デザインは、UCD3138064A をデジタル コントローラとして使用し、2 相のピーク電流モード制御をサポートする能力のある反転昇降圧回路を制御します。このデザインは、電力効率を向上させるために、ソフト スイッチング技術を採用しています。入力電圧範囲は -62V ~ -36V です。出力電圧範囲は 28V ~ 52V の範囲で調整できます。デフォルトの出力電圧は 48V で、最大電流は 14A です。
特長
- 97.1% を上回る高効率
- インターリーブ、2 相、ピーク電流モード (PCM) 制御
- 電圧モード (VM) 制御を使用する 3 相
- 複数の MOSFET のゼロ電圧スイッチング
- プリバイアス印加済みの起動
- 複数の相の間で電流バランシング
| 出力電圧オプション | PMP23332.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | -62 |
| Vin(最大)(V) | -36 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 2.56 |
| 出力電力(W) | 122.88 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting |
Data center
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT323.PDF (3522 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMBG6.PDF (354 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDMBG8.PDF (23931 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP23332 Test Report | PDF | HTML | 2023/06/20 |