PMP23329
Arm® Cortex®-M0+ プロセッサを搭載した双方向 10s~16s バッテリ パックのリファレンス デザイン
PMP23329
概要
本リファレンス デザインは、10s から 16s の LiFePO4 バッテリ パックにおいて、高精度なセル電圧測定を実現します。このリファレンス デザインは、高精度のバッテリ モニタ兼プロテクタ、ガス ゲージ、2 次保護デバイス、および他のデバイスとの通信やプログラミングを支援する M0 プロセッサで構成されています。この設計は、各セル電圧、パック電圧およびパック電流を監視し、セル過電圧、セル低電圧、充放電過電流から LiFePO4 バッテリ パックを保護します。このゲージは、バッテリ パックの容量と寿命を高精度で予測します。この設計は、ハイサイド N チャネル金属酸化物半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) アーキテクチャを採用しており、強力なオン/オフ駆動能力を備えています。
特長
- 3.2V 公称セル電圧 - 直列 16 個
- 5A の充電電流
- 3A 放電電流
- 試験済みの保護機能: 充電時過電流保護、放電時過電流保護、セル低電圧保護、セル過電圧保護
| 出力電圧オプション | PMP23329.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.2 |
| Vin(最大)(V) | 52 |
| Vout (Nom) (V) | 3.2 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 16 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT442.PDF (1072 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDME45.PDF (144 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
General-purpose MCUs
MSPM0G3507 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Bidirectional 10s-16s Battery Pack Reference Design With Arm® Cortex® M0+ Processor | PDF | HTML | 2025/04/28 |