PMP23287

クラス 6 PoE、PD (受電)、24V、2.5A、アクティブ クランプ フォワード コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、24V で 2.5A の出力を供給する PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) アクティブ クランプ フォワード コンバータを実装します。TPS23730 PD は PWM (パルス幅変調器) コントローラを内蔵しているほか、アクティブ クランプ フォワード コンバータに対応する形で PoE の PD (受電) と PWM 制御を実装するために必要なすべての機能を搭載しています。このデザインは、フォトカプラ フィードバックを実装した 2 次側レギュレーション (SSR) を採用しています。

特長
  • IEEE802.3bt Type 3 準拠の PoE PD
  • フライバック構成またはアクティブ クランプ フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
  • EMI 低減に適した周波数ディザリング
  • 先進的なスタートアップ機能とヒカップ モードの過負荷保護機能を搭載したソフト スタート制御
  • ソフト ストップによるシャットダウン
  • オプションのアダプタ入力
出力電圧オプション PMP23287.1
Vin(最小)(V) 37
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 2.5
出力電力(W) 60
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT311.PDF (1544 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAY5.PDF (444 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAY4A.PDF (187 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAY7.ZIP (2644 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGA7.ZIP (773 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAY6.PDF (2024 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAY3.PDF (507 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23730高効率 DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt type-3 class 1-6、PoE 2 PD

データシート: PDF
MOSFET

CSD19538Q22mm x 2mm のシングル SON、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Class 6, PoE PD Active Clamp Forward Converter (24 V, 2.5 A) Reference Design PDF | HTML 2022/10/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。