PMP23278

クラス 4 PoE PD (受電)、12V、2.1A、アクティブ クランプ フォワード コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、12V で 2.1A の出力を供給する PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) アクティブ クランプ フォワード コンバータを実装しています。TPS23734 PD は PWM (パルス幅変調器) コントローラを内蔵しているほか、アクティブ クランプ フォワード コンバータに対応する形で PoE の PD (受電) と PWM 制御を実装するために必要なすべての機能を搭載しています。このデザインは、フォトカプラ フィードバックを実装した 2 次側安定化 (SSR) を採用しています。

特長
  • PD コントローラと PWM コントローラを組み合わせ
  • フォトカプラを採用した 2 次側安定化 (SSR)
  • オプションの 48V アダプタ入力
  • EMI (電磁干渉) 改善に適した周波数ディザリング
出力電圧オプション PMP23278.1
Vin(最小)(V) 37
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 2.1
出力電力(W) 25.2
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT300.PDF (1823 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAO8.PDF (400 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAO7.PDF (331 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAP0.ZIP (2783 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG88.ZIP (3196 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAO9.ZIP (4205 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAO6.PDF (455 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS23734高効率 DC/DC 制御搭載、IEEE 802.3bt type 3 class 1-4 PoE PD

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431LIリファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Class 4 PoE PD Active Clamp Forward Converter (12 V, 2.1 A) Reference Design PDF | HTML 2022/08/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。