PMP23242
車載、マイクロプロセッサ ユニット (MPU) 向け、ディスクリート電源のリファレンス デザイン
PMP23242
概要
このデザインは、低コストのディスクリート電圧レギュレータを複数使用したパワー ツリーを提示し、AM62x-Q1 プロセッサ ファミリのさまざまな電圧レール固有のパワーアップ / パワーダウン シーケンシング要件の詳細を示します。
特長
- 車載の低コスト ディスクリート ソリューション
- 複数の AM62x Sitara マイクロプロセッサ ユニット相互間でのスケーラビリティ (拡大縮小) を容易に実現可能
| 出力電圧オプション | PMP23242.1 | PMP23242.2 | PMP23242.3 | PMP23242.4 | PMP23242.5 | PMP23242.6 | PMP23242.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Vin(最大)(V) | 36 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | .85 | .75 |
| Iout(最大)(V) | |||||||
| 出力電力(W) | |||||||
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Integrated Switch | Linear Regulator | Linear Regulator | Buck Boost- Integrated Switch | Buck Boost- Integrated Switch | Buck Boost- Integrated Switch | Buck Boost- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT357.PDF (2468 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMBX4.PDF (167 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS628501-Q1 — 車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62871-Q1 — 車載、2.7V ~ 6V 入力、9A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS628502-Q1 — 車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Sitara™ MPU Discrete Automotive Power Reference Design | PDF | HTML | 2023/11/15 |