PMP23224
220W アクティブ クランプ フライバック バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
PMP23224
概要
このリファレンス デザインは、力率補正 (PFC) フロント エンドを搭載した 220W アクティブ クランプ フライバック バッテリ チャージャを提示します。このデザインは、90V ~ 264V のユニバーサル AC 入力で動作し、6V ~ 22V の VOUT 範囲でバッテリを充電します。
特長
- ユニバーサル入力
- 力率改善 (PFC) フロント エンド
- 高い効率と小さい電力損失
- Class B の伝導型 EMI 試験に合格済み
- 充電電流とバッテリ電圧を設定できるように、CC (定電流) ループと CV (定電圧) ループを分離
- ファンを必要としないパッシブ冷却
| 出力電圧オプション | PMP23224.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 22 |
| Iout(最大)(V) | 10 |
| 出力電力(W) | 220 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT327.PDF (1895 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMBK6.PDF (169 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP23224 Test Report | PDF | HTML | 2023/05/31 |