PMP23223
バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート ドライバのリファレンス デザイン
PMP23223
概要
このリファレンス デザインは、UCC21732 ゲート ドライバと UCC14xxx シリーズのバイアス電源の組み合わせを提示します。このリファレンス デザインは、Wolfspeed 社の SiC (シリコン カーバイド) FET (電界効果トランジスタ) モジュールへの直接接続を含め、さまざまなパワー スイッチの駆動に使用できます。このリファレンス デザインは、ハイサイド ドライバとローサイド ドライバのどちらか一方として使用できるほか、静電容量性負荷に類似した負荷と組み合わせてテストすることもできます。
UCC14240-Q1、UCC14141-Q1、UCC14341-Q1 はいずれも、内蔵バイアス電源の直接差し替え可能な代替品ですが、各製品は目標入力電圧と出力電力が異なります。
UCC14xxx-Q1 の情報:
- UCC14240-Q1
- 絶縁:基本
- 入力電圧 (V):24 (21 ~ 27)
- 出力電圧 (V):25 (18 ~ 25)
- 電力出力 (W):2
- UCC14141-Q1
- 絶縁:強化
- 入力電圧 (V):12 (10.8 ~ 13.2)
(広範囲対応の場合は 8 ~ 18) - 出力電圧 (V):25 (18 ~ 25)
- 電力出力 (W):1.5。広範囲対応の場合は 1
- UCC14341-Q1
- 絶縁:強化
- 入力電圧 (V):15 (13.5 ~ 16.5)
- 出力電圧 (V):25 (18 ~ 25)
- 電力出力 (W):1.5
特長
- +18V と -4V、1.5W 絶縁型バイアス電源
- さまざまなパワー スイッチを駆動
- 10A のソース (供給) / シンク (吸い込み) ゲート ドライブ能力
- 調整可能な脱飽和保護機能
- 絶縁型アナログ センス
| 出力電圧オプション | PMP23223.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 18 |
| Vin(最大)(V) | 24 |
| Vout (Nom) (V) | 22 |
| Iout(最大)(V) | .068 |
| 出力電力(W) | 1.496 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT283.PDF (2507 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAI8.PDF (159 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14240-Q1 — 車載対応、2.0W、24Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21739-Q1 — 車載対応、絶縁型アナログ センシング機能搭載、IGBT/SiC 向け、3kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14130-Q1 — 自動車用、1.5W、12Vin ~ 15Vin (入力電圧)、12Vout ~ 15Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14131-Q1 — 車載、1.5W、12V ~ 15V の入力電圧 (VIN)、12V ~ 15V の出力電圧 (VOUT)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14141-Q1 — 自動車用、1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21711-Q1 — 車載、過電流保護機能搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、+-10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21710-Q1 — 車載、過電流保護機能搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B84-Q1 — 車載、イネーブル機能搭載、高速過渡応答、150mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21750-Q1 — 車載、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21732-Q1 — 車載、2 レベルのターンオフ機能搭載、IGBT/SiCFET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21751-Q1 — 車載、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、+-10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21736-Q1 — 車載対応、アクティブ短絡保護機能搭載、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバ
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21759-Q1 — 車載、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、3.0kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14341-Q1 — 車載、1.5W、15Vin、25Vout、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Smart Isolated Gate Driver With Bias Supply Reference Design | PDF | HTML | 2022/05/19 | ||
| 技術記事 | How silicon carbide helps maximize efficiency in renewable energy systems | PDF | HTML | 2024/01/04 |